製品の公開
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay

    Metalux LHBS Selectable High Bay

    Google翻訳”,
    新しい LHBS は、複数の産業用途向けに設計されたルーメンおよび CCT セレクト LED レンズ付き高天井照明器具です。コンパクトなダイキャスト形状により、LHBS は耐久性があり、1 人で簡単に設置できます。 LHBS は、選択可能な CCT を備えた 3 つのサイズで提供され、12,000 ~ 36,000 ルーメンのパフォーマンスを実現します。光学レンズは高い効率を実現し、高角度のグレアを軽減します。 LHBS は、倉庫、製造業、体育館、および大型店舗/小売用途におけるリニア蛍光灯および HID 器具のエネルギー効率の高い 1 対 1 の代替品として使用します。
    仕様
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 160 lm/W
      • CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Size to Lumen Select: 13" - 12/18K, 14.2" - 18/24K and 19.7" - 24/36K
      • Full-body, driver channel with diffuse lens
      • Efficient 1-for-1 replacement of linear fluorescent and HID fixtures
      • Optional wire guards, sensors and emergency battery
      • Medium distribution, glare free diffuse lens
      • Multi-volt 120 thru 277V input, 0-10V dimming driver
      • DLC Premium qualified
      • 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-metalux-lhbs-selectable-high-bay
    • コレクションセットLighting
    • コレクションMetalux™ LHBS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures