製品の公開
Metalux VTE Weatherproof

Metalux VTE Weatherproof

Google翻訳”,
VTE シリーズは、頑丈で耐久性のある構造を特徴とするエネルギー効率の高い産業用 Vaportite 器具です。この Vaportite シリーズは屋内および屋外の用途に適しており、表面またはサスペンションに取り付けることができます。 VTE シリーズは、風化、高温、湿気、粉塵や腐食性ガスが存在する商業、施設、産業環境で最大限の動作ができるように設計されています。
仕様
    • Housing is made of moisture, acid and corrosion resistant, polyester
    • Available in 2', 4', or 6' lengths
    • One or two lamp configurations
    • Luminaires offer CE, BS, VDE or other European label sockets
    • Fixture can be surface or pendant mounted
    • UV non-aging PMMA designed for optimum light distribution
    • Hinged clips hold diffuser in the open position for easier maintenance
    • Non-aging, single piece polyurethane/neogene gasket
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-metalux_vte_weatherproof
  • コレクションセットLighting
  • コレクションLED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures