製品の公開
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002

    Lumière Monaco 3002

    Google翻訳”,
    Monaco 3002は、9°から35°の間で選択できる多種多様なビーム角度を備えた7つのLEDを利用した、小規模で用途の広いグレードの高い照明器具です。調整可能なバージョンの3002Aは、ランプビームの最大25°の傾斜と360°の回転を提供し、正確でロック可能な照準を可能にします。調整不可能なバージョンである3002Nは、コストを削減して固定アップライトを提供します。 LED光源は、レンズの温度が高くなくても強力な照明を提供するため、歩行者エリアに最適です。ハウジングはIP68定格であり、事前に出荷することができます。ハウジングの素材は射出成形された熱可塑性プラスチックで、一体型LEDドライバーと独立して密閉されたワイヤーボックスの両方を備えているため、電気部品の安全性と乾燥性が維持されます。すべてのワイヤにクイック接続が用意されているため、設置とメンテナンスが簡単です。モナコの照明器具は、最大3つの光学アクセサリ(レンズ、ルーバー、フィルター)を受け入れ、ロックガード、グレアシールド、および注ぎ口/破片カバーの3つの外部アクセサリを提供します。 Monaco 3002は、HIDソース(Monaco 3000)とハロゲンソース(Monaco 3001)を含むファミリの一部です。
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-monaco-3002-round-square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures