製品の公開
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series
Sure-Lites APXH7RG Series

    Sure-Lites APXH7RG Series

    Google翻訳”,
    リモート機能を備えた新しい All-Pro APXH7RG LED 赤/緑選択式出口標識は、販売店用に複数の出口標識の色を在庫しなければならない、または請負業者が現場でどの色が必要かを判断するという問題を解決します。APXH7RG は停電時に最低 90 分間動作し、最大 17 フィートの出口をカバーする 2 つの APWR LED リモート ヘッドに電力を供給します。ユニットには、赤と緑の両方の LED と赤と緑のフェイス インサートが付属しており、深みのある文字色と照明の均一性を提供します。APXH7RG は赤の文字に事前設定されていますが、現場で簡単に緑の文字に変更できます。設定可能な片面または両面、スナップイン/スナップアウトの方向性シェブロン、およびユニバーサル サーフェスの天井、壁、端への取り付けにより、在庫と設置のニーズに対応する真のユニバーサル出口および緊急照明ソリューションとなっています。耐衝撃性、UV 耐性、5VA の難燃性熱可塑性ハウジングは、経年劣化や UV 曝露による変色に強く、最大限の耐久性を実現します。ハウジングの仕上げは、さまざまな設計要件に合わせて白または黒から選択できます。メンテナンス不要のニッケルカドミウム電池と 5 年間の製品保証により、建物の所有者は安心していただけます。
    仕様
      • Red / green selectable exit sign with remote capability
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • Powers two APWR remote LED heads to provide up to17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-sure-lites-apxh7rg-series
    • コレクションセットEmergency Lighting
    • コレクションSure-Lites
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures