製品の公開
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Google翻訳”,
    規模の大小を問わず、あらゆるプロジェクトに対応できる、モダンで手頃な価格のウォール パックをお探しですか? WXP ウォール パックが最適です。この洗練された軽量設計には、さまざまな優れた機能が搭載されています。その汎用性により、あらゆるプロジェクトに最適です。
    仕様
      • Available in two sizes, small and medium that fit exiting footprint
      • Small size is 4000 lumens and 4000K CCT
      • Medium sizes has 3 CCT Select (3000K, 4000K, & 5000K)
      • Medium Size come with 3 adjustable brightness settings (Low, Medium, High)
      • Auto on at dusk, off at dawn. Can switch to manual mode
      • Rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated life
      • Low Glare and UV resistant glass lens
      • Safe for outdoor use in rain and snow, IP65 rating
      • Universal volt 120-277V, with 0-10V dimming
      • 5-year warranty
      • DLC LIsted
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-wxp-wall-pack-low-profile
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures