製品の公開
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2

    Corelite Continua SQ2

    Google翻訳”,

    Corelite Continua SQ2 リニア シリーズは、視覚的な快適性を最大限に高めるために設計された、洗練されたプロファイルを特徴としています。2 フィート、4 フィート、6 フィート、8 フィート、12 フィートの長さと連続ランが用意されており、吊り下げ、埋め込み、表面および壁取り付けのアプリケーション向けに SQ2 は多数の光学オプションを提供しているため、デザイナーは空間に合わせて照明を調整できます。シームレスなフロスト レンズと Corelite の超低 UGR ディスクリート光学システムのいずれかが利用可能な Continua SQ2 は、最新の LED 技術と精密に設計された光学制御を組み合わせています。幅広い直接/間接分配から選択できるほか、独立した上下回路により究極の柔軟性が得られます。真にクリエイティブなアプリケーションには、SQ2 接続を使用してハブ スポーク構成、形状、パターンを簡単に作成し、次のプロジェクトを強化します。SQ2 は、商業用オープン オフィス、プライベート オフィス、会議室、廊下、教育施設などに最適です。

    仕様
      • Integral electrical components with a wide range of direct/indirect distributions and independent up/down circuiting
      • Available in 2', 4’, 6’, 8’, 12’ lengths as well as continuous runs, for suspended, recessed, surface and wall mount applications
      • Available with two high performance low glare optical options
      • Seamless continuous frosted roll lens with optional Perceive optics in 4 unique patterns
      • Perceive Optics provide numerous options with luminance less than 6,000 candelas per meter squared between 45 and 90 degrees from nadir in accordance with Well v2
      • Discreet technology consisting of ultra low UGR black or white baffles concealing a precision-engineered TIR optical system
      • Discreet baffles in Black (UGR less than 6) and White (UGR less than 13) baffle options
      • Best in class 110º peak candela indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 127 lumens per watt Direct-Indirect, 121 lumens per watt Direct
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
      • Options to meet Buy American Act requirements
    技術仕様
    • Unique refCorelite-Continua-SQ2-Wall-Recessed-Surface-Suspended
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCorelite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures