製品の公開
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack

    Halo EWP Entry Wall Pack

    Google翻訳”,

    Halo Outdoor EWP LED エントリー ウォール パックは、メタルハライドおよび蛍光灯ウォール パック器具の既存の設置面積をカバーする最新のフォーム ファクタを備えています。1500 ルーメンの明るい光で、壁の周囲、ガレージ、裏庭、荷積み場、倉庫、アパートの複合施設、ホテル、またはオフィスのセキュリティ照明に最適です。器具ハウジングの物理スイッチを使用して、3 つの色温度 (3000K、4000K、5000K) から選択します。この器具は、器具ハウジングの物理スイッチを使用してフォトセルをオンまたはオフにすることにより、夕暮れから夜明けまで、またはスイッチで操作する 2 イン 1 製品です。ユニバーサル ジャンクション ボックス取り付けノックアウトを使用して、壁、柱、または柱の標準ジャンクション ボックスに取り付けます。UV 耐性ポリカーボネートで作られたハウジングは耐腐食性があり、拡散フロスト UV 耐性 PC レンズが含まれ、拡散したグレアのない光を提供します。エントリー ウォール パックは、メンテナンス不要の標準家庭用 120V 電源ドライバで 50,000 時間以上の寿命があります。湿気の多い場所向けの UL 認定、Energystar 認定、5 年間保証付き。

    仕様
      • Designed with Three Selectable white colors and on/off photocell.
      • Minimal design with a sleek housing and lens
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation
      • Turn off photocell for manual switch control
      • Robust polycarbonate housing in textured bronze finish
      • 50,000 Hour maintenance-free LED Lifespan
      • UV-resistant Frosted lens won’t yellow over time
      • Line Voltage 120V Standard household supply
      • Easy Install the mounting bracket with integrated bubble level
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refHalo-EWP-Entry-Wall-Pack
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures