製品の公開
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Google翻訳”,

    HALO RA バッフル調整可能な凹型 LED トリムは、傾斜天井の照準照明、タスク照明、または壁洗浄用途に最適です。調整可能なジンバルは最大 35° まで傾斜し、360° 回転するため、天井の下で完全に制御して、希望の場所にライトを向けることができます。これらの埋め込み型 LED トリムは、改造、改造、新築用途に最適なソリューションです。柔らかい白 (2700K) から昼光 (5000K) までの 5 つの色温度から選択するか、ろうそくの光を模倣した薄暗い設定から暖かい設定を選択してください。 RA 埋め込み型 LED トリムには選択可能なルーメンが含まれているため、天井の高さに応じて好みの明るさを選択できます。

    仕様
      • 4" and 5/6" LED trims for new construction or remodel housings
      • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360° to aim light where it's needed
      • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
      • Selectable Lumens: 600/900 lms
      • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
      • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    技術仕様
    • Unique refhalo-ra-baffle-adjustable-recessed-led-trims
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures