製品の公開
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight

    Halo VT LED Vapor Tight

    Google翻訳”,

    Halo Outdoor VT LED 防湿ライトは、照明器具の保護と耐久性が求められる用途で屋内/屋外のソリューションを提供します。この器具は、高品質で長持ちする照明で、最大 60 ワットの白熱灯および 15 ワットの CFL 器具と同等の光出力を提供します。器具は蒸気を通さないため、ほこりや湿気から保護されます。パティオ、ガレージ、倉庫、工業エリアに最適です。この器具の伝統的な外観とクールな色温度は、古い技術と似た外観を醸し出します。

    仕様
      • Up to 875 Lumen output equivalent to 60W incandescent
      • Durable corrosion resistant die-cast metal housing
      • Total of 5 1/2" conduit knockouts on top and all sides
      • Damage resistant polycarbonate lens with frosted coating
      • UL listed for Wet Location
      • 120-277V Universal Voltage
      • 50,000hour LED Lifespan
      • Hard wired, switch activated fixture
      • 5 Year Warranty
    技術仕様
    • Unique refHalo-VT-LED-Vapor-Tight
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures