製品の公開
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Google翻訳”,

    Caretaker LED エリアおよび道路照明器具は、高性能、低メンテナンス、簡単な設置をシンプルかつ極めて経済的なパッケージにまとめたもので、何年にもわたって安心して使用できるように設計されています。Caretaker 照明器具は、壁取り付け型セキュリティ照明、住宅街路照明、周辺エリア照明、駐車場、荷積みプラットフォーム、ボート ドック、アクセス ドライブおよび通路に最適です。

    仕様
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    技術仕様
    • Unique refStreetworks-Caretaker-Nano
    • コレクションセットStreet and Roadway Lighting
    • コレクションStreetworks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures