製品の公開
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
    Cordivari

    LOLA HORIZONTAL

    Google翻訳”,

    LOLAラジエーターは、バスルーム用デザイナーズステンレスラジエーターの最高峰です。美しく柔らかなラインが、健康とリラクゼーションを演出します。ポリッシュ仕上げ、サテン仕上げ、そして装飾仕上げのステンレススチールからお選びいただけます。

    デザインラジエーターの放射面を滑るように流れる光と反射の戯れが、快適で心地よい雰囲気を演出します。LOLAラジエーターは、世界で最もエレガントなバスルームに欠かせない、時代を超越した定番アイテムです。クラシックな空間にもモダンな空間にも、快適な空間を演出し、彩りを添えます。

    仕様
    • MATERIAL: Vertical collectors in satin stainless steel with ø of 38 mm. Curved heating elements in satin stainless steel 30x10 mm. FIXING KIT: Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick, user notice. The kit is certified from TÜV in compliance with VDI 6036-class 4. PACKAGING: The radiator is protected by a recyclable film in polyethylene and with a carton box. User notice included. FEATURES: It is totally made in stainless steel with an unalterable finishing guaranteed during the years. Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.
    技術仕様
    • Unique reflola-horizontal
    • コレクションセットInox_Lola-horizontal
    • コレクションRadiator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)570
    • 幅(mm)1516
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems