製品の公開
CrossingGard® Emergency Response Grille

CrossingGard® Emergency Response Grille

Google翻訳”,
CROSSINGGARD®緊急対応グリル

IBC®によるセキュリティおよびアクセス制御出力用のモデルERG-IBC

CrossingGard緊急対応グリルは、公共エリアのセキュリティと安全性の両方の問題に対処できるように設計されています。 CrossingGardは、ロックされたローリンググリルのセキュリティを提供しますが、緊急時に即座に対応して自動的に開き、安全に脱出できるようにします。コーネル大学からのみ入手可能なCrossingGardは、常に分離制御を提供する義務がありますが、火災、公共の妨害、またはその他の緊急事態が発生した場合に備えて、代替の脱出手段を提供します。

CrossingGardのメリット:
ICC-ESは、InternationalBuildingCode®に従ってアクセス制御された出口について評価されました
フェイルセーフ緊急対応機能。アラームがアクティブになると、電源が失われるか、IBC非常口押しボタンステーションがアクティブになると、CrossingGardはグリルを完全に開いた位置に戻すことにより、すぐにパスをクリアします。
手動でロックまたはロック解除する必要はありません。 AutoLockは、強制的に開こうとすると、閉じたグリルを自動的に固定します。 AutoLockは、通常および緊急操作中は解除されたままです
通常の操作を再開するためにリセットする必要はありません。緊急事態に続いて、CrossingGardは、モーターコントロールステーションで「閉じる」をアクティブにすることにより、閉じた位置に再配置できます。
早期設置オプション:早期/簡単な自立型設置システムにより、壁を構築する前、および開口部が完成する前に、工場で供給される管状部材にグリルを取り付けることができます
技術仕様
  • Unique refnst8019-01
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションCrossingGard Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

対応地域

北米
アメリカ合衆国