近日公開!
スタッキングドアVERTISTACKCLEAR
モデルVS904
コンパクトな垂直スタッキングにより、審美性を確保できます
ユニークでコンパクトなデザイン
VertiStack Clearドアは、最小限の天井スペースを占める独自のコンパクトなスタッキングパネルを利用しているため、機械的、電気的、または配管設備に干渉しません。壁からの突出が最小限の垂直に積み重ねられたパネルにより、透明で開放的な天井が可能になります。必要に応じて、パネルを天井に埋め込むこともできます。スムーズかつ静かに動作するように設計されており、常連客は操作によって邪魔されることはありません。
フットプリントを拡大する
VertiStack Clearを使用すると、外部を取り入れることができます。閉じた位置にあるとき、ガラスパネルは十分な日光を取り入れ、温かいおもてなしを提供します。開位置にあるときは、屋内の座席を外側のエリアに拡張して、内部と外部のスペースの間の流れの状態を誘うことができます。閉じたとき、内蔵のガスケットはドアIECCに空気の浸透に準拠し、常連客を快適に保ち、エネルギー使用量を削減します。
クリアエステティックス
VertiStackは、最小限の線と角度で洗練されたデザインを提供します。 VertiStack Clearには目に見えるヒンジや露出したトラックやケーブルがないため、見た目の美しさを備えた、内側から外側までのすっきりとしたモダンな外観が作成されます。さまざまなガラス、アクリル、ポリカーボネートのオプションで利用できるVertiStack Clearは、カスタマイズ可能な色と仕上げの選択肢も提供し、デザイナーに自由な統治と柔軟性を与えて、あらゆる美学にマッチまたは強化します。
安全で安全
他のフルビジョン製品とは異なり、ユニークでコンパクトなスタッキングにより、開いたときに常連客に掛かっているガラスがなくなります。滑らかなガイド設計により、機械部品が隠され、怪我のリスクが制限されます。この製品は、UL325規格に準拠するために、安全エッジ、フォトアイ、およびその他の安全機能とともに注文できます。 VertiStack Clearは、最大20PSFの風に対する保護も提供します。侵入を防ぐために、パネルを所定の位置にしっかりとロックして、パネルの分離を防ぐことができます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |