製品の公開
Aguadens 16H-22H
Cosmogas

Aguadens 16H-22H

Google翻訳”,
屋内設置用、壁掛け式電子式ガス燃焼式瞬間凝縮式給湯器。出力は27kWと33.5kW。チタン製一次熱交換器。コンパクトであらゆる居住空間に最適です。蛇口を開けるだけで、一定温度のお湯がすぐに出ます。最新のCIMA先進電子プラットフォームは、コスモガス社製です。変調比1:8。水素混合対応認証済み。エネルギー効率クラス(ERP)はAです。
仕様
  • Aguadens 16H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XL

    Maximum heat uotput "Pn" = 27,0 kW

    Minimum heat output "Pm" = 3,30 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 12,9 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 15,5 l/min

    Aguadens 22H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 33,5 kW

    Minimum heat output "Pm" = 6,14 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 16,0 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 19,2 l/min

技術仕様
  • Unique refAguadens16H-22H
  • コレクションセットHeat pump for home applications
  • コレクションHigh efficiency Heat pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)685
  • 幅(mm)445
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

ヨーロッパ