製品の公開
AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater

Google翻訳”,

Cosmogas が完全に特許を取得し、製造した商用自律調節型凝縮水ヒーター。

AGUAdens T は「省スペース」になるように設計されています。垂直構造のおかげで、火力発電所の新設と改修の両方でスペースを節約できます。

軽量なため、持ち運びや火力発電所内への設置が容易です。

仕様
  • Product Category: Indoor floor standing commercial water heater

    Output: 750 - 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 160 l/h (43 GPM) rise 25°C (45°F).

技術仕様
  • Unique refAGUAdens750T-1000T
  • コレクションセットGas heaters for commercial applications
  • コレクションHigh efficiency condensing systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEC000390
  • ETIM 名Boiling water unit
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36.23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters