製品の公開
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

Google翻訳”,

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 は、 32 ガロンの断熱内蔵貯蔵タンクを備えた業務用瞬間式ガス凝縮給湯器のシリーズです。

AGUAplus は、家庭用の温水需要、ピーク時および継続的な需要、産業および商業用途に対応する理想的なソリューションです。

仕様
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

技術仕様
  • Unique refAGUAplus199-250-399-500
  • コレクションセットGas heaters for domestic and commercial applications
  • コレクションHigh efficiency condensing systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEC000390
  • ETIM 名Boiling water unit
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36.23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters