製品の公開
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Google翻訳”,

    屋内使用、予混合ガス、24 kW および 34 kW の電力を備えた環境に優しい壁掛け式凝縮ボイラー。

    AISI 316L ステンレススチール製の特許取得済み CRR エクスチェンジャー、高度なエレクトロニクス、および 1:10 の変調比が特徴です。

    利用可能なバージョン:

    - 暖房のみC

    - ボイラーによる暖房および家庭用温水製造用の B

    - 暖房用Pと家庭用即湯生成用

    - 家庭用温水製造においてもエネルギーを回収および凝縮できるアクアジェット微蓄積による暖房および家庭用温水製造用の K。

    仕様
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    技術仕様
    • Unique refNOVAPLUS24-34
    • コレクションセットGas heaters for domestic and commercial applications
    • コレクションHigh efficiency condensing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000390
    • ETIM 名Boiling water unit
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers

    対応地域

    ヨーロッパ