ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Tanium EONは、出力が200~1000 MBtu/hrの変調式凝縮型熱発生器シリーズであり、Cosmogas社が特許を取得し、設計・製造しています。
Tanium EONは、設置面積をコンパクトに設計されており、省スペースな垂直構成を採用することで、システムの実際の暖房需要に応じて供給出力を最適化し、設置スペースが限られている場合でも最大限の効率性を確保します。
Tanium EONは、1~4個のRVC熱交換器を一体化したモノブロック構造を採用しており、設置された出力を実際のシステム需要に合わせて調整します。RVC(ラジアル可変循環)熱交換器は溶接箇所がなく、100%チタン製の燃焼室を備えています。
Tanium EONは、TUTORbitカスケードコントローラまたはその他の0~10Vシーケンスコントローラを使用して、最大4台までのカスケード構成で設置できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。