製品の公開
Tanium EON 750 - 1000
Cosmogas

Tanium EON 750 - 1000

Google翻訳”,

Tanium EONは、出力が200~1000 MBtu/hrの変調式凝縮型熱発生器シリーズであり、Cosmogas社が特許を取得し、設計・製造しています。

Tanium EONは、設置面積をコンパクトに設計されており、省スペースな垂直構成を採用することで、システムの実際の暖房需要に応じて供給出力を最適化し、設置スペースが限られている場合でも最大限の効率性を確保します。

Tanium EONは、1~4個のRVC熱交換器を一体化したモノブロック構造を採用しており、設置された熱出力を実際のシステム需要に合わせて調整します。RVC(ラジアル可変循環)熱交換器は溶接箇所がなく、100%チタン製の燃焼室を備えています。

Tanium EONは、TUTORbitカスケードコントローラまたはその他の0~10Vシーケンスコントローラを使用して、最大4台までのカスケード構成で設置できます。

仕様
  • Product Category: Indoor floor standing commercial gas condensing boiler

    Output: 750 to 1,000 Mbtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Electronic: Smart control unit, engineered to manage every aspect of the system with clarity and precision, with all functions available on the on-board display and remotely via app

技術仕様
  • Unique reftanium-eon-750-1000
  • コレクションセットBoilers for commercial applications
  • コレクションHigh efficiency condensing systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-08
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー