ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Tanium社の新しいZEN給湯器シリーズは、コンパクトなデザイン、パワフルな性能、そして特許取得済みの技術を兼ね備え、200~1,000MBtu/hrのモデルを取り揃えています。
Cosmogas社が設計・組み立てたこれらの製品は、スリムな縦型デザインのおかげで、狭いスペースでも高い性能を発揮します。
これらの製品は、45°Fの温度上昇で最大43GPMの連続温水供給を実現すると同時に、迅速かつ容易な設置と取り扱いを可能にします。
軽量設計のおかげで、輸送、設置、機械室への配置が容易です。
各瞬間湯沸かし器には、1~4個のRVC 250,000 Btu/hr熱交換器が組み込まれており、実際の給湯ニーズに合わせて出力を調整するモノブロックシステムにより、最大限の効率が確保されます。RVC(ラジアル可変循環)熱交換器は、
100%チタン製の燃焼室を備えたこの製品は、塩素処理された水と直接併用できる唯一のユニットであり、比類のない耐腐食性を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。