製品の公開
Tanium ZEN 200 - 250 - 399 - 500
Cosmogas

Tanium ZEN 200 - 250 - 399 - 500

Google翻訳”,

Tanium社の新しいZEN給湯器シリーズは、コンパクトなデザイン、パワフルな性能、そして特許取得済みの技術を兼ね備え、200~1,000MBtu/hrのモデルを取り揃えています。

Cosmogas社が設計・組み立てたこれらの製品は、スリムな縦型デザインのおかげで、狭いスペースでも高い性能を発揮します。

これらの製品は、45°Fの温度上昇で最大43GPMの連続温水供給を実現すると同時に、迅速かつ容易な設置と取り扱いを可能にします。

軽量設計のおかげで、輸送、設置、機械室への配置が容易です。

各瞬間湯沸かし器には、1~4個のRVC 250,000 Btu/hr熱交換器が内蔵されています。この一体型システムは、実際の給湯需要に合わせて出力を調整し、最大限の効率を実現します。100%チタン製の燃焼室を備えたRVC(ラジアル可変循環)熱交換器は、塩素処理された水に直接使用できる唯一のユニットであり、比類のない耐腐食性を誇ります。

仕様
  • Product Category: High-Output Indoor DHW System

    Output: from 200 to 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Titanium-Enhanced Stainless Steel - resistant to corrosion and chlorine in potable water. Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Domestic hot water: up to 160 l/min (43 GPM) rise 25°C (45°F).

技術仕様
  • Unique reftanium-zen-200-250-399-500
  • コレクションセットGas heaters for commercial applications
  • コレクションHigh efficiency condensing systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-08
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器