製品の公開
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
    C.R. Laurence

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

    Google翻訳”,
      487-AR 二重ガラス オフィス パーティションは、建物内部におけるより防音プライバシーの要求に応えます。このシステムは、2 枚のガラスの間に 3-1/2 インチの空気空洞を利用し、47 もの高い STC 評価を実現します。これにより、屋外の音を遮断し、屋内の音を遮断しながら、十分な自然光がオフィス内部に流れるようにします。このシステムは、次のような用途に最適です。政府機関、法律事務所、執行機関、人事部門での使用。


      仕様
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      技術仕様
      • Unique ref487-AR_Office_Partitions
      • コレクションセットInterior Partitions
      • コレクションGlass Wall
      • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
      • 公開日2020-03-23
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
      • Uniclass2015コードSs_25_10_30
      • Uniclass2015詳細Framed partition systems
      • MasterFormat 2014 コード10 22 00
      • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
      • OmniClassNumber23-15 11 13 11 11 11
      • OmniClassタイトルPartition Frames
      • UniFormatIIコードC1010
      • UniFormatIIタイトルPartitions