製品の公開
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
    C.R. Laurence

    Series 7400 Operable Windows

    Google翻訳”,

    シリーズ7400は、ANSI / AAMA / NWWDA-1011.5 2-97要件に準拠してテストされた、2 1/4 "の操作可能なウィンドウです。7400ウィンドウは、コーナーキーで留め継ぎおよび圧着された押し出し管状部材を使用して構築されています。これらのウィンドウは、投影、固定、および開き窓の構成。


    •21/4"深さ
    •AW-75定格
    •投影、固定、または開き窓
    •多数のハードウェアオプション
    •強化されたコーナー構造
    •フレームデザインのフラッシュサッシ
    •90°コーナー、補正チャネル、スターターシルおよびシルフラッシング
    •一連の建築用コーティングと陽極酸化仕上げで利用可能

    技術仕様
    • Unique refcrl-usalum-series-7400
    • コレクションセットWindows
    • コレクションAluminum Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国