製品の公開
Series 8000 Single Hung Window Systems
C.R. Laurence

Series 8000 Single Hung Window Systems

Google翻訳”,

8000シングルハングウィンドウは、スムーズな操作のためにクラス5バランスを使用しています。 4-1 / 2 "(114 mm)の深さのフレームは、入り口や店先など、一般的な建物の状態に合うように設計されています。効率的な断熱フレームは、インターロックと下部レールに押し出されたプルを備えた1"(25 mm)のグレージングに対応します。 。ウィンドウにはセルフロックラッチが付いています。

仕様
  • • Tested to AAMA CW60
    • Thermally Insulated-NFRC Certified
    • U-Factors as Low as 0.34
    • 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
    • Choice of Block or Fin Frame
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Class 5 Balance for Ease of Operation
    • Accessories Like Screens, Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
    • Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
    • Complimented by the 8200 Horizontal Sliding and 8100 Fixed Windows
    • Maximum frame size 56" x 91" (1422 x 2311 mm)
    • Made in the USA

技術仕様
  • Unique refcrl-usalum-series-8000
  • コレクションセットWindows
  • コレクションAluminum Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Single hung windows
  • UNSPSC30171605
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 13 15
  • OmniClassタイトルMetal Single Hung Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国