製品の公開
Series 8100 Fixed Window Systems
C.R. Laurence

Series 8100 Fixed Window Systems

Google翻訳”,

シリーズ8100固定窓には、玄関や店先などの一般的な建物の状態に合わせて設計された深さ4-1 / 2 "(114 mm)のフレームがあります。効率的な断熱フレームは1"(25 mm)のグレージングに対応します。一連の建築用コーティングと陽極酸化仕上げで利用できます。

仕様
  • • Tested to AAMA CW65
    • Thermally Insulated-NFRC Certified
    • U-Factors as Low as 0.37
    • 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
    • Choice of Block or Fin Frame
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Accessories Such as Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
    • Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
    • Maximum frame size 56" x 63" (1422 x 1600 mm)
    • Made in the USA

技術仕様
  • Unique refcrl-usalum-series-8100
  • コレクションセットWindows
  • コレクションAluminum Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Fixed windows
  • UNSPSC30171609
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 13 11
  • OmniClassタイトルMetal Fixed Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国