製品の公開
Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System
C.R. Laurence

Series E1200 Elephant Door Operable Storefront System

Google翻訳”,
1/4"または1"(6または25 mm)グレージング、4-1 / 2 "(114.3 mm)面寸法
  • 機能するドアを備えた操作可能な店頭システム
  • 遮るもののない最大の開口部を可能にします
  • 理想的な用途:モール、コンベンションセンター、美術館、空港、スポーツアリーナ、体育館、車、トラック、ボートのディーラー

シリーズE1200エレファントドア操作可能ストアフロントシステムは、汎用性と経済性を念頭に置いて設計および設計されたスライド式/ピボット式のエントランスシステムです。操作可能な店先セクションは、固定セクションの後ろに簡単にスライドして、車、トラック、ボート、芸術作品、家具、または大量の歩行者の通行などの大きなアイテムの通過のための開口部を作成します。このシステムは、機能的なピボットドアを備えたスライド式の店先を必要とする記念碑的なアプリケーションに最適です。その頑丈な全体構造は、頑丈な壁のスタイルとインターロック、頑丈なタンデムローラー、および隠されたフロアトラックと相まって、スムーズな操作と耐久性を提供します。クリアまたはブロンズアルマイト、さまざまなパウダーコーティングまたはキナー仕上げで利用できます。ドアはオフセットピボットまたはセンターハング構成で利用できます。
技術仕様
  • Unique refcrl-usalum-series-e1200
  • コレクションセットWalls
  • コレクションSliding Storefronts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール