製品の公開
Diesel Generator, C22D5Q, 18 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C22D5Q, 18 kW, 50Hz

Google翻訳”,

ダウンロード可能なすべてのファイルの種類と構成を確認するには、以下のダウンロード ボタンをクリックしてください。

この Cummins® 商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置型スタンバイおよびプライムパワー アプリケーションに最適なパフォーマンス、信頼性、汎用性を提供します。

標準機能

カミンズ エンジン– 頑丈な 4 サイクル産業用ディーゼルは、信頼性の高いパワーと負荷の変化に対する素早い応答を提供します。

オルタネーター- Stamford S シリーズ自励式オルタネーター。オプションの補助巻線も利用できます。

冷却システム- 定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた一体型セットマウントラジエーターシステムにより、排出熱に関する施設設計要件が簡素化されます。

制御システム- PowerStart 制御、マイクロプロセッサ ベースの発電機セット監視および制御システム。

オープン型と密閉型の発電機バージョンが利用可能です。

保証- 包括的な保証と広範な販売代理店およびディーラー ネットワークによって支えられています。

冷却水ヒーター- 密閉型バージョンには、温めた冷却水をエンジンに循環させることで、周囲温度が低いときでもエンジンが始動できるように、230 V の冷却水ヒーターが標準装備されています。オープン バージョンではオプションです。

強化されたバッテリー システム- フラッディング/SLI テクノロジー バッテリー、充電器、ディスコネクタが標準装備されています。

仕様
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C22D5Q5020/1622/1822Diesel
技術仕様
  • Unique refc22d5q-diesel-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

ヨーロッパ