ダウンロード可能なすべてのファイルの種類と構成を確認するには、以下のダウンロード ボタンをクリックしてください。
この Cummins® 商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置型スタンバイおよびプライムパワー アプリケーションに最適なパフォーマンス、信頼性、汎用性を提供します。
標準機能
カミンズ エンジン– 頑丈な 4 サイクル ステージ IIIA 準拠の産業用ディーゼルは、信頼性の高いパワーと負荷の変化に対する迅速な応答を実現します。
オルタネーター- Stamford UC シリーズ自励オルタネーター。オプションで永久磁石オルタネーターも利用できます。
冷却システム- 定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた一体型セットマウントラジエーターシステムにより、排出熱に関する施設設計要件が簡素化されます。
制御システム- PowerStart 制御、マイクロプロセッサ ベースの発電機セット監視および制御システム。
オープン型と密閉型の発電機バージョンが利用可能です。
保証- 包括的な保証と広範な販売代理店およびディーラー ネットワークによって支えられています。
冷却水ヒーター- 密閉型バージョンには、温めた冷却水をエンジンに循環させることで、周囲温度が低いときでもエンジンが始動できるように、230 V の冷却水ヒーターが標準装備されています。オープン バージョンではオプションです。
強化されたバッテリー システム- フラッディング/SLI テクノロジー バッテリー、充電器、ディスコネクタが標準装備されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |