製品の公開
Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz

Google翻訳”,

ダウンロード可能なすべてのファイル形式と構成を表示するには、下のダウンロードボタンをクリックしてください。

このカミンズ®製商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置型スタンバイ、常用、データセンターの連続電源用途において、最適な性能、信頼性、汎用性を提供します。

カミンズ製ヘビーデューティーエンジン- 堅牢な4サイクル産業用ディーゼルエンジンは、信頼性の高い出力、低排出ガス、負荷変動への迅速な応答を実現します。

データセンター連続電源(DCC) - データセンター用途において、一定または変動する電気負荷に対し、無制限の時間にわたって継続的に電力を供給する場合に適用されます。

稼働時間準拠- エンジン発電機セットの負荷が「N」の状態で無制限の稼働時間となるように定格されており、ティアIIIおよびIVのデータセンターサイトの要件を満たしています。

オルタネーター- 複数のサイズのオルタネーターが用意されており、低リアクタンス巻線によるモーター始動能力の選択、非線形負荷時の低波形歪み、および故障除去短絡機能を提供します。

永久磁石発電機(PMG) - モーターの始動性能と短絡時の故障除去能力を向上させます。

制御システム- PowerCommand®デジタル制御は標準装備であり、発電機システム全体の統合を実現します。
自動リモート起動/停止、高精度周波数および電圧調整、アラームおよびステータスメッセージ表示を含む、
AmpSentry™保護リレー、出力計測機能、および故障検出時の自動シャットダウン機能。

冷却システム- 定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた標準的な一体型セットマウント式ラジエーターシステムにより、排熱に関する設備設計要件が簡素化されます。

ISO8528 G3対応- ISO8528-G3規格に準拠した性能を備えています。関連する性能評価については、製造元にお問い合わせください。

保証とサービス- 包括的な保証と世界的な販売代理店ネットワークによって支えられています。

仕様
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C1875D5E501700 / 13601875 / 15001875Diesel
    C2000D5EB501875 / 15002000 / 16002000Diesel
    C2250D5E502000 / 16002250 / 18002250Diesel
技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-china-qsk50-1875-2250-kva-50hz
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets