製品の公開
Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

ダウンロード可能なすべてのファイルの種類と構成を確認するには、以下のダウンロード ボタンをクリックしてください。

この Cummins® 商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置スタンバイ、プライムパワー、および連続運転アプリケーションに最適なパフォーマンス、信頼性、および汎用性を提供します。

Cummins ヘビーデューティー エンジン- 頑丈な 4 サイクル産業用ディーゼルは、信頼性の高いパワー、低排出ガス、負荷変化への高速応答を実現します。

オプションの永久磁石発電機 (PMG) - 強化されたモーター始動および短絡障害の解消機能を提供します。

オルタネーター- 低リアクタンスの 2/3 ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、短絡障害解消機能、クラス H 絶縁。

冷却システム- 定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた標準の一体型セットマウントラジエーターシステムにより、排熱に関する施設設計要件が簡素化されます。

制御システム- PowerCommand® 電子制御は標準装備であり、自動リモート スタート/ストップ、アラーム、ステータス メッセージ表示を含む発電機システム全体の統合を実現します。

エンクロージャ- オプションで耐候性エンクロージャと防音エンクロージャもご利用いただけます。

保証- 包括的な保証と世界的な販売代理店ネットワークによって支えられています。

仕様
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C150D6e60169/135188/150150Diesel
    C150D6eI60169/135188/150150Diesel
    C175D5e50160/128175/140175Diesel
    C175D5I50160/128175/140175Diesel
    C175D5IE50160/128175/140175Diesel
    C175D6e60200/160219/175175Diesel
    C175D6eI60200/160219/175175Diesel
    C200D5e50180/144200/160200Diesel
    C200D5I50180/144200/160200Diesel
    C200D5IE50180/144200/160200Diesel
    C200D6e60225/180250/200200Diesel
    C200D6eI60225/180250/200200Diesel
    C220D5e50200/160220/176220Diesel
    C220D5I50200/160220/176220Diesel
    C220D5IE50200/160220/176220Diesel
    C250D5I50227/182250/200250Diesel
技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-india-qsb7-150-200-kw-175-220-kva-50-60hz
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国インド
  • 製造国インド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets