製品の公開
Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

ダウンロード可能なすべてのファイルの種類と構成を確認するには、下のダウンロード ボタンをクリックしてください。

この Cummins® 商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置式スタンバイおよびプライム電力に最適なパフォーマンス、信頼性、多用途性を提供します。

カミンズ高耐久エンジン- 頑丈な 4 サイクル産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力、低排出ガス、負荷変化への素早い応答を実現します。

オプションの永久磁石発電機 (PMG) - 強化されたモーター始動および障害解消短絡機能を提供します。

オルタネーター- 低リアクタンス 2/3 ピッチ巻線。非線形負荷による低波形歪み、短絡障害除去機能、およびクラス H 絶縁を備えています。

冷却システム- 定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた標準の一体型セット取り付けラジエーター システムにより、排熱に対する施設設計要件が簡素化されます。

制御システム- PowerCommand® 電子制御が標準装備されており、自動リモートスタート/ストップ、アラームおよびステータスメッセージ表示を含むトータルシステム統合を提供します。

エンクロージャ– 標準の音響減衰エンクロージャ。

保証- 包括的な保証と世界規模の販売代理店ネットワークによって裏付けられています。

仕様
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C250D660282/225313/250250Diesel
    C250D6I60281/225312/250250Diesel
    C275D550250/200275/220275Diesel
    C275D660313/250344/275275Diesel
    C275D6I60310/248344/275275Diesel
    C300D550275/220300/240300Diesel
    C300D5I50270/216300/240300Diesel
    C300D660344/275375/300300Diesel
    C300D6I60338/270375/300300Diesel
    C330D550300/240330/264330Diesel
    C330D5I50300/240330/264330Diesel

技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-india-qsl9-g5-250-300-kwe-50-60hz
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国インド
  • 製造国インド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets