製品の公開
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,

下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • Cummins®ヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクル産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力、低排出量、負荷変動への迅速な応答を提供します。
  • 永久磁石発電機(PMG)-強化されたモーター始動および障害クリア短絡機能を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線で選択可能なモーター始動機能を提供します。非線形負荷、障害クリア短絡機能、およびクラスH絶縁による低波形歪み。
  • 制御システム-標準のPowerCommand®電子制御は、リモートスタート/ストップ、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、AmpSentry保護、出力メータリング、自動シャットダウンを含むシステム全体の統合を提供します。
  • 冷却システム-定格周囲温度で設計およびテストされた標準の一体型セットマウントラジエーターシステムにより、拒否された熱に対する施設の設計要件が簡素化されます。
技術仕様
  • Unique refkta38-diesel-generator-series
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution