製品の公開
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

Google翻訳”,
外部スイング開口部 開き窓の深さ 52 mm のヒンジ付き窓システム キーと開口部を制限するコンパスを備えた多点ロックを組み込む可能性を示します 最大 24 mm のガラス容量 リーフとフレームの周囲補強システム
仕様
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
技術仕様
  • Unique refcuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1300
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国メキシコ
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類窓

対応地域

北米
メキシコ