製品の公開
Ultimate Casement Window
Marvin

Ultimate Casement Window

Google翻訳”,

Ultimate Casement ウィンドウは、業界最大級のサイズで提供され、安全なマルチポイント ロック、スムーズな操作を保証する耐久性のあるハードウェア、上層階でも簡単に掃除できる Marvin 独自のウォッシュ モードを備えています。丸いトップ形状など、多くのデザイン オプションを備えた Ultimate Casement ウィンドウは、お客様のビジョンに合わせて柔軟に調整でき、最も広大な景色を引き立てるサイズにすることができます。機能: 高さ最大 8.5 フィートまたは幅最大 3.5 フィートで利用可能。業界をリードするサイズ オプションの範囲。独自のウォッシュ ノードにより、屋内からガラスの両面にアクセスできます。格納式スクリーン オプションは、スクリーンを使用していないときにはほとんど見えません。耐久性のあるハードウェアにより、大きなサイズでも簡単に操作できます。隠しロック ステータス センサー オプションは、スマート ホームに接続して、窓が閉まってロックされていることを示します。IZ3 および IZ4 沿岸/ハリケーン認証で利用可能。CE 認証。

技術仕様
  • Unique refmarvin_ulcsw
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち3.9 3.9 (9)