製品の公開
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Google翻訳”,

    かなりの高さや広い屋内スペースに設置するためのランプ。シンクに加えてアルミニウムで製造されたフレームは、電子システムと光学グループのサポートです。特定のレンズとアルミニウムコーティングされたリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。壁や天井への取り付けに適しています。

    モデル:ATRIA L22、ATRIA L48

    仕様
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    技術仕様
    • Unique refATRIA_L
    • コレクションセットAtria
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)238
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品