製品の公開
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIE + KP

    Google翻訳”,

    かなりの高さや広い屋内スペースに設置するためのランプ。シンクに加えてアルミニウムで製造されたフレームは、電子システムと光学グループのサポートです。特定のレンズとアルミニウムコーティングされたリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。壁や天井への取り付けに適しています。付属品:角度調整用アクセサリー。

    アクセサリKP**は、機械的インターロックを備えたボールジョイントを使用して角度を調整(最大90度)するため、壁または天井への取り付けが可能です。

    モデル:ATRIA L22 + KP、ATRIA L48 + KP

    仕様
    • Characteristics: Format: Atria + KP Operation: AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500
    技術仕様
    • Unique refATRIA_L_KP
    • コレクションセットAtria
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)238
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117