製品の公開
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Google翻訳”,
    信号および避難の照明器具。アルミニウムセクションと220x220mmの信号プレートで構成され、デジタル印刷されたサインとディフューザーフィルムを備えた熱成形PETGで製造された2枚のシートで構成されています。バッテリーと電子回路を収容するプロファイルは天井に取り付けられており、信号板は吊り下げられています。主電源の有無にかかわらず、コントラストホワイトで500cd/m²の輝度。屋内IP65。
    仕様
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    技術仕様
    • Unique refIKUS2222-S_L
    • コレクションセットIkus2222
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品