製品の公開
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
    Daisalux

    IKUS2222-S P

    Google翻訳”,
    信号および避難の照明器具。アルミニウムセクションと220x220mmの信号プレートで構成され、デジタル印刷されたサインとディフューザーフィルムを備えた熱成形PETGで製造された2枚のシートで構成されています。バッテリーと電子回路を収容するプロファイルは天井に取り付けられており、信号板は吊り下げられています。主電源の有無にかかわらず、コントラストホワイトで500cd/m²の輝度。屋内IP65。それらは、LED技術を使用して永続的な信号を供給します。
    仕様
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    技術仕様
    • Unique refIKUS2222-S_P
    • コレクションセットIkus2222
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品