製品の公開
LENS NF FLUSH-MOUNTED SQUARE SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED SQUARE SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED SQUARE SATI
LENS NF FLUSH-MOUNTED SQUARE SATI
    Daisalux

    LENS NF FLUSH-MOUNTED SQUARE SATI

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    円筒形の本体とポリカーボネート製のディフューザーを備えた、LEDテクノロジーを備えた自己完結型の非常用ランプ。吊り天井へのフラッシュマウントに適しています。フラッシュマウントされた正方形。 IP20 IK04

    Mòdele

    非永続的満足:レンズN3SF TCA(CD)、レンズN3SFL1 TCA(CD)、レンズN3SFL2 TCA(CD)、レンズN8SF TCA(CD)、レンズN8SFL1 TCA(CD)、レンズN8SFL2 TCA(CD)。

    パーマネントSATIADSRESSABLE: LENS P3SF TCA(CD)、LENS P3SFL1 TCA(CD)、LENS P3SFL2 TCA(CD)、LENS P8SF TCA(CD)、LENS P8SFL1 TCA(CD)、LENS P8SFL2 TCA(CD)

    非永続的SATI: LENS N3SF A(CD)、LENS N3SFL1 A(CD)、LENS N3SFL2 A(CD)、

    LENS N8SF A(CD)、LENS 8SFL1 A(CD)、LENS N8SFL2 A(CD)。

    パーマネントSATI: LENS P3SF A(CD)、LENS P3SFL1 A(CD)、LENS P3SFL2 A(CD)、LENS P8SF A(CD)、

    LENS P8SFL1 A(CD)、LENS P8SFL2 A(CD)。

    仕様
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest(SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h): 1
      Installation height (m): 2 à 25
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP20 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
      Test device: Autotest(SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiMH
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 200-400
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60 Hz , 110-127V 50/60 Hz

    技術仕様
    • Unique refLENS_CD_FR
    • コレクションセットLens
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品