製品の公開
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
LENS NF WALL-MOUNTED SATI
    Daisalux

    LENS NF WALL-MOUNTED SATI

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    LED技術を備えた自己完結型の非常用ランプ、ポリカーボネートオパールまたは透明ディフューザーを備えた塗装アルミニウムの円筒形ボディ。壁取り付けに適しています。

    Mòdele

    非永続的SATIADRESSABLE:LENS N3SF TCA、LENS N8SF TCA

    パーマネントSATIADRESSABLE:LENS P3SF TCA、LENS P8SF TCA

    非恒久的SATI:レンズN3SF A、レンズN8SF A

    パーマネントSATI:LENS P3SF A、LENS P8SF A

    モデル:レンズLF3、レンズLF8

    仕様
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.

      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Caractéristiques:

      Characteristics:Format: Lens
      Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Duration (h):1
      Installation height (m): 2 à 25
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP40 IK04, IP65 IK04
      Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
      Test device: Autotest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes
      Battery type: NiMH
      Electrical insulation: Type II
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm):200-400

    技術仕様
    • Unique refLENS_ESP_FR
    • コレクションセットLens
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品