製品の公開
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker Double-Tier 300, Steel Door

    Google翻訳”,

    2段式ロッカーは、学校用ロッカーとして非常に人気が高く、内部レイアウトは2種類あります。1つは書籍収納部とコート掛けを備えた学校用ロッカー、もう1つは衣類用ロッカーで、衣類レールとダブルコート掛けが付いています。2段式ロッカーは、高さの異なる内部空間を作るために、低めのロッカーと組み合わせて使用​​されることもよくあります。

    このロッカーは、厚さ1mmの鋼板を使用した完全溶接フレームを採用しています。ドアは厚さ3mmの鋼板または厚さ10mmのコンパクトラミネートから選択でき、頑丈なピアノヒンジが取り付けられています。

    ロッカーは高さと奥行きがそれぞれ2種類ずつ用意されています。屋根は平らなものと傾斜したものから選べ、脚部フレームとベンチはオプションで選択可能です。


      技術仕様
      • Unique ref2-Compartment-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door-copy
      • コレクションセットStorage
      • コレクションLocker
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-06-30
      • エディション1
      • 高さ(Mm)1700
      • 幅(mm)300
      • 奥行き(mm)500
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国スウェーデン
      • 製造国スウェーデン
      • 正味重量(kg)38
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
      • Uniclass2015詳細Lockers
      • MasterFormat 2014 コード10 51 00
      • MasterFormat 2014 タイトルLockers
      • OmniClassNumber23-21 15 27 13
      • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units
      • UniFormatIIコードE2010
      • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings