製品の公開
ACUSTIDAN 16/4
Danosa

ACUSTIDAN 16/4

Google翻訳”,
ACUSTIDAN 16/4は、高密度ビチューメンベースのメンブレンと多孔質テキスタイル層で作られた多層パネルです。音響的には、低周波の遮音材として機能します。範囲:-ショップ、バー、映画館、ディスコで一般的に使用されており、ミネラルウールをベースにした従来の断熱材と比較して、低周波に対する断熱材を改善します。 -ホテルや住宅のリハビリテーションの石膏ボードチャンバー内で使用されます。 -排水管の周囲で使用して隔離します
仕様
  • TECHNICAL DATA:

    - Airborne sound insulation: RW 55 dBA EN 140-3 (EN 717-1)
    - Thickness tolerance: less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822)
    - Membrane density: more than 1600 kg/m3 (EN 845)
    - Density of the porous material: 50 kg/m3 (EN 845)
    - Nominal membrane mass: 6,5 kg/m2 (EN 1849-1)
    - Airflow resistance of the porous textile: 25 KPa.s/m² (EN 29053)
    - Resistance to tearing (nail shank): more than 370 KN/m (EN 12310-1)
    - Tensile strength: longitudinal more than 480 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Tensile strength: tranversal more than 275 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature: -20 / +70 oC
    - Dimensional stability: 0 % (EN 13164)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Bituminous membrane thermal conductivity 10ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939)
    - Textile layer thermal conductivity 10ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939)
    - Total thermal resistance: 0,58 m2K/W (EN 12667) (EN 12939)


    ENVIROMENTAL INFORMATION:

    - Content of recycled raw material: 24 %
    - Pre-consumer Recycled Content: 0 %
    - Post-consumer Recycled Content: 100 %
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España)
    - Volatile organic compounds (VOCs): less than 100 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)


    PRESENTATION:

    - Length: 6 m
    - Width: 1 m
    - Total thickness: 20 mm
    - Membrane thickness 4 mm porous material thickness: 16 mm
    - Overlap: 30 mm
    - Weight: 7 kg/m2
    - Rolls per pallet: 12 ud
    - m2 per pallet: 72 m2
    - Product Code: 610080

技術仕様
  • Unique refacustidan_164
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションAsphalt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)6000
  • 奥行き(mm)20
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアルウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions
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
類似製品