製品の公開
DANOPREN PR 100
Danosa

DANOPREN PR 100

Google翻訳”,
DANOPREN PR 100は、さまざまな厚さの舌と溝のエッジを備えた硬質押出ポリスチレン(XPS)フォームボードです。 CFC、HCFCまたはHFCなしで製造されています。利点と利点:-DANOPREN PR XPSボードの簡単で安全な取り扱い:軽量で、皮膚を刺激せず、ほこりを放出せず、身体的完全性を維持します。結果:現場での保管と設置作業が容易になります。 -ごくわずかな長期の吸水。 2つの結果:1。悪天候下でも、保管と設置の作業を行うことができます。 2.長期の吸水によって熱性能が低下することはありません。 -長期的な高圧縮および機械的強度。 2つの結果:1。XPSボードは、物理的な完全性や断熱材としてのパフォーマンスを失うことなく、輸送および設置中の乱暴な取り扱いに耐えるのに十分な堅牢性を備えています。 2.恒久的な負荷がかかると、厚さ、したがって熱抵抗(明らかに厚さに比例)が長期間維持されます。 -吸水率と機械的耐性のおかげで、適切に取り付けられたDANOPREN PR XPSボードは、それらが組み込まれている建物の耐用年数と同等の耐久性を示します。 3つの結果:1。継続的な省エネ。 2. CO2排出量の同等の継続的な削減、および3.メンテナンスコスト(修理、交換)は無効です。 -最終的には、インストールシステムによっては、DANOPRENPRXPSボードを再利用できる場合があります。その結果、「ゆりかごからゆりかごへ」というコンセプトの中で新しいライフサイクルを開くことで、製品のライフサイクルを閉じ、環境の持続可能性を最大限に高めることができます。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - Thickness: 100 mm (EN 823) - Thickness tolerance: -2/+3 mm (EN 823) - Length: 260 cm (EN 822) - Length tolerance: ± 10 (EN 822) - Width: 60 cm (EN 822) - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822) - Flatness: 6 mm/m (EN 825) - Squareness: 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity: 0,037 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance: 2,75 m2K/W (EN 12667) - Compression strength: more than 200 kPa (EN 826) - Long-term water absorption by total immersion: ≤ 0,7 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion: ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling: ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ) (4): ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability: ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 oC - Specific heat: 1.450 J/kg·K - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity: Null - Edge treatment: Tongue & Groove - Surface: Skinned PACKAGING, CODING: - Length: 260 cm - Width: 60 cm - Total thickness: 100 mm - m2 per package: 6,24 m2 - Product Code: 482008
技術仕様
  • Unique refdanopren_pr_100
  • コレクションセットThermal Insulation
  • コレクションExtruded polystyrene (XPS)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)2600
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING
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
類似製品