製品を公開する
DANOPREN TR 50
Danosa

DANOPREN TR 50

Google翻訳,
DANOPREN TR 50は、さまざまな厚さのシップラップエッジを備えた硬質押出ポリスチレン(XPS)フォームボードです。 CFC、HCFCまたはHFCなしで製造されています。利点と利点:-DANOPREN TR XPSボードの簡単で安全な取り扱い:軽量で、皮膚を刺激せず、ほこりを放出せず、身体的完全性を維持します。結果:現場での保管と設置作業が容易になります。 -ごくわずかな長期の吸水。 2つの結果:1。悪天候下でも、保管と設置の作業を行うことができます。 2.長期の吸水によって熱性能が低下することはありません。 -長期的な高圧縮および機械的強度。 2つの結果:1。XPSボードは、物理的な完全性や断熱材としてのパフォーマンスを失うことなく、輸送および設置中の乱暴な取り扱いに耐えるのに十分な堅牢性を備えています。 2.恒久的な負荷がかかると、厚さ、したがって熱抵抗(明らかに厚さに比例)が長期間維持されます。 -吸水率と機械的耐性のおかげで、適切に取り付けられたDANOPREN TR XPSボードは、それらが組み込まれている建物の耐用年数と同等の耐久性を示します。 3つの結果:1。継続的な省エネ。 2. CO2排出量の同等の継続的な削減、および3.メンテナンスコスト(修理、交換)は無効です。 -さらに、これらの吸水率と機械的な長期抵抗により、DANOPREN TR XPSボードを防水膜に取り付けて、よく知られている「逆屋根」の概念に従って、機械的損傷や熱衝撃から保護することができます。 -最終的には、インストールシステムによっては、DANOPRENTRXPSボードを再利用できる場合があります。結果として、最大レベルの環境持続可能性を得ることができ、製品のライフサイクルを
仕様
  • TECHNICAL DATA: - Thickness: 50 mm (EN 823) - Thickness tolerance: -2/+3 mm (EN 823) - Length: 125 cm (EN 822) - Length tolerance: -8/+8 (EN 822) - Width: 60 cm (EN 822) - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822) - Flatness: 6 mm/m (EN 825) - Squareness: 5 mm/m (EN 824) - Thermal conductivity: 0,034 W/mK (EN 12667) - Thermal Resistance: 1,50 m2K/W (EN 12667) - Compression strength: more than 300 kPa (EN 826) - Compressive creep max 2% deflection after 50 year:s ≥ 95 kPa - Long-term water absorption by total immersion: ≤ 0,7 Vol.% (EN 12087) - Long-term water absorption by diffusion: ≤ 3 Vol.% (EN 12088) - Water absorption by freeze-thaw cycling: ≤ 1 Vol.% (EN 12091) - Water vapour diffusion resistance factor (μ): ≥ 80 (EN 12086) - Dimensional Stability: ≤ 5 % (EN 1604) - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01) - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 oC - Specific heat: 1.450 J/kg·K - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602) - Capillarity: Null - Edge treatment: Shiplap - Surface: Skinned PACKAGING, CODING: - Length: 125 cm - Width: 60 cm - Total thickness: 50 mm - m2 per package: 6,00 m2 - Product Code: 484004
技術仕様
  • 固有参照番号danopren_tr_50
  • 製品ファミリThermal Insulation
  • 製品グループExtruded polystyrene (XPS)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • 版番号1
  • 高さ(mm)600
  • 幅(mm)1250
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主要素材押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 説明Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19
  • OmniClass タイトルThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II コードB30
  • CSI UniFormat II タイトルROOFING