製品の公開
TRA2 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels with nightime shift
Danosa

TRA2 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels with nightime shift

Google翻訳”,
夜間の排出レベルが85〜90 dBの施設の石膏ボードパネル:-防音:ミネラルウール/高密度瀝青膜/綿の高密度音響膜利点:-R'A、trを必要とする施設の地方自治体の要件に準拠しています63dBA以上。それは、共有エリアと外部のイミネーションレベルに十分な断熱材を取得します。 -壁のレンダリングにより、水と音響の堅さを確保します。 -低、中、高周波数での複合吸収。 -システムの共振周波数を可聴周波数の低い周波数に移動します。 -音響膜は、石膏乾式壁システムの低周波数での断熱を改善します。 -構造とミネラルウールの厚さを増やすと、断熱性と防音性を高めることができます。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えたライトシステム。使用法:-85〜90 dBの放出レベルのNightimeシフト施設:レストラン、ナイトクラブ-学校の音楽教室。 -音楽学校:個々のキュービクル。 -ショッピングセンターのナイトクラブ。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: LOW FRECUENCY INSULATION: - Product: ACUSTIDAN - Description: it is a multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. Acoustically it works as a low frequency sound insulation. - Property: ΔR125Hz - Value: 7 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
技術仕様
  • Unique refTRA2
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションIndependent wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードSs_25_12_65_65
  • Uniclass2015詳細Plasterboard panel partition systems
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-15 11 11
  • OmniClassタイトルFixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions