製品の公開
TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music
Danosa

TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music

Google翻訳”,
音楽付きの90dBを超える排出レベルの施設用の石膏ボードパネル:-防音:高密度瀝青膜/架橋ポリエチレンと音響膜およびミネラルウール。利点:-67 dBAを超えるR'A、trを必要とする施設に対する地方自治体の要件に準拠しています。それは、共有エリアと外部のイミネーションレベルに十分な断熱材を取得します。 -壁のレンダリングにより、水と音響の堅さを確保します。 -低、中、高周波数での複合吸収。 -システムの共振周波数を可聴周波数の低い周波数に移動します。 -音響膜は、石膏乾式壁システムの低周波数での断熱を改善します。 -構造物の厚さを増やすと、遮音性を高めることができます。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えたライトシステム。用途:-住宅のエンジンルーム:ホテル、病院、学校、企業の建物。 -音楽施設:パブ、カラオケ、ナイトクラブ、結婚式、パーティールーム。 -レコーディングブース。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB
技術仕様
  • Unique refTRA3
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションIndependent wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードSs_25_12_65_65
  • Uniclass2015詳細Plasterboard panel partition systems
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-15 11 11
  • OmniClassタイトルFixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions