製品の公開
EXT2 Extensive green roof
Danosa

EXT2 Extensive green roof

Google翻訳”,
広大な屋上緑化:-防水:非接着PVC膜-断熱材:押出ポリスチレン(XPS)-仕上げ:広大な植生利点:-根の浸透に対する防水。 -紫外線に強い防水。 -逆さの屋根は防水耐久性を改善し、層間の凝縮を防ぎます。 -熱風で溶接。 -非接着防水。 -圧縮に対する高い耐性と低い吸水率を備えた断熱材。 -耐圧縮性に優れた排水。 -LEEDグリーンルーフシステム。 -PVC材料のリサイクルに関するヨーロッパのプログラムROOFCOLLECT。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL FV 1.2 - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m² THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN TR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m² RETENTION AND DRAINAGE: - Product: DANODREN R-20 - Description: it is a nodular layer made of high density polyethylene (HDPE) in green colour, with 20mm height nodules with overflows. - Property: retention and drainage (DIN 53495) - Value: R= 5,71 l/m2 ; D= 2,21 l/m·s FILTRATION: - Product: DANOFELT PY 200 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 200 g/m²
技術仕様
  • Unique refEXT2
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションInverted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードSs_45_40_47_28
  • Uniclass2015詳細Extensive green roof systems
  • MasterFormat 2014 コード07 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 17
  • OmniClassタイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING