製品の公開
LOS1 Foundation slab
Danosa

LOS1 Foundation slab

Google翻訳”,
基礎スラブ:-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)利点:-高弾性と優れた耐久性を備えた防水。 -トーチランプを使用したアプリケーション。 -自己修復防水膜。 -接着された2層防水。 -亀裂を迂回する優れた能力。 -微生物や錆に強い防水膜。 -付着した防水により、システムのセキュリティが向上します。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: ESTERDAN 30 P ELAST - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 48 P PARKING - Description: bituminous waterproofing sheet composed of a non-woven great heavyweight polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. Membrane with an upper surface geotextile finished and a lower surface in polyethylene film. - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet. ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. - Property: Weight - Value: 300 g/m²
技術仕様
  • Unique refLOS1
  • コレクションセットBituminous Waterproofing
  • コレクションFoundations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類スラブ
  • Uniclass2015コードSs_32_20_30_35
  • Uniclass2015詳細Fully-bonded bitumen membrane underslab damp proofing systems
  • MasterFormat 2014 コード07 13 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 11
  • OmniClassタイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードA10
  • UniFormatIIタイトルFOUNDATIONS