製品の公開
MUR3 Foundation wall
Danosa

MUR3 Foundation wall

Google翻訳”,

基礎壁:

-防水:ポリ尿素ベースの膜

-断熱:押出ポリスチレン(XPS)

利点:

-オーバーラップのない連続防水システム。

-優れた機械的、摩耗、引張および温度変化強度を備えた防水システム。

-亀裂を迂回する優れた能力。

-インスタント設定。

-根の浸透に強い防水。

-非常に高速な実行。

-圧縮に対する高い耐性と低い吸水率を備えた断熱材。

-高い圧縮抵抗を備えた排水システム。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。

-公共または民間の住宅用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター、スポーツ施設。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    DRAINAGE AND FILTRATION:

    - Product: DANODREN H25 PLUS 

    - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage. 

    - Property: drainage (ISO 12958) 

    - Value: 4,8 l/m·s

    DRAINAGE:

    - Product: TUBODAN 160

    - Description: It is a tube made of high density polyethylene corrugated, highly flexible and perforated around its perimeter.

    - Property: Infiltration surface

    - Value: 782 cm2/m

    FILTRATION:

    - Product: DANOFELT PY 200 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 200 g/m²



技術仕様
  • Unique refMUR3
  • コレクションセットLiquid waterproofing
  • コレクションInstallations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード07 14 14
  • MasterFormat 2014 タイトルHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNumber23-11 17 13
  • OmniClassタイトルRetaining Walls
  • UniFormatIIコードA2020
  • UniFormatIIタイトルBasement Walls