製品の公開
NOX1 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX1 Non-walking purifying roof

Google翻訳”,

歩行しない浄化屋根

-防水:接着された1層瀝青膜(SBS)
-断熱:内部
-仕上げ:屋外シート

利点:

-NOx粒子除染膜。

-高い弾力性と優れた耐久性を備えた防水。

-トーチランプを使用したアプリケーション。

-接着された単層防水。

-自己修復防水膜。

-錆びにくい防水膜。

-紫外線に強い防水。

-亀裂を迂回する優れた能力。

-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-屋根のリハビリ。

-ロジスティックおよび工業用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。

-公共または民間の住宅用建物。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。


仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    PRIMER:

    - Product: MAXDAN CAUCHO

    - Description: It is a stable bituminous emulsion in dark brown colour and doughy consistency. It is used for protection of walls, separating walls and foundations, deposits, etc., as well as vapour barrier. Can also be used for repairing old waterproofing systems.

    - Property: Performance

    - Value: 1 Kg/m² per layer


    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.6 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



技術仕様
  • Unique refNOX1
  • コレクションセットPurifying roofs
  • コレクションPurifying roofs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 52
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 15
  • OmniClassタイトルModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings